(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนซึ่งมี ล้อ ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิตรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
SU-STC-65EMES-12 |
SU-STC-75EMES-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,256.78 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 50 | 65 | ||
฿ 1,347.03 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | 60 | 75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ลักษณะ ล้อ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 55 |
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 42 | ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 58 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 25 | การใช้งาน | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 97 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | S-12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง