1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SR ซีรี่ส์หมุนได้

ANTISTATIC CASTERS

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SR ซีรี่ส์หมุนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อหมุนพร้อมล้อยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง

รหัสสินค้า
SR-50EME-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 337.25

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 67 คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 35
วัสดุ ล้อ ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลักษณะ ล้อ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว M12×P1.25 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 21
การใช้งาน จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 49 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR-50EME-M12 ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SR ซีรี่ส์หมุนได้