1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงาน โหลดหนัก รุ่น STH หมุนได้ (รหัสสินค้า)

INDUSTRIAL CASTERS

ลูกล้อ สำหรับงาน โหลดหนัก รุ่น STH หมุนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,015.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ หมุนสำหรับงานหนักที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นแม้จะมีน้ำหนักบรรทุกมาก
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับโหลดสูงรองรับ โหลดไฟฟ้า สูงสุด 6,000 นิวตันต่อชิ้นงานหนัก
·ประเภท STH มีความสูงในการติดตั้งเช่นเดียวกับประเภท SKH และสามารถใช้แบบหมุนและ ยึดอยู่กับที่ ร่วมกันได้
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ มีการ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
· สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูงโดยไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากบน ลูกล้อ เช่น พาเลท ขนส่งสำหรับงานหนัก

รหัสสินค้า
STH-150MHC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว

฿ 4,282.57

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10198-485.01 ถึง 750.00600[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันรูกลม808012012015050จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง124โหลดหนัก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STH-150MHC ในชุด ลูกล้อ สำหรับงาน โหลดหนัก รุ่น STH หมุนได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
STH-130MHC
STH-130VAH
STH-130VUH
STH-150VAH
STH-150VUH
STH-65GNB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว

฿ 3,646.48

1 ชิ้น 5 วัน 10177-485.01 ถึง 750.00550[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันรูกลม808010810813050โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร109โหลดหนัก-

฿ 2,390.38

1 ชิ้น 5 วัน 10177-220.01 ถึง 320.00300[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม808010810813050โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร109โหลดหนัก-

฿ 3,058.92

1 ชิ้น 5 วัน 10177-485.01 ถึง 750.00500[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม808010810813050โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร109โหลดหนัก-

฿ 2,869.63

1 ชิ้น 5 วัน 10198-320.01 ถึง 485.00350[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม808012012015050โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร124โหลดหนัก-

฿ 3,571.48

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10198-485.01 ถึง 750.00550[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม808012012015050โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร124โหลดหนัก-

฿ 1,015.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092โหลดหนัก พื้น ต่ำ485.01 ถึง 750.00600[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง สีดำทนน้ำมันหลุมเจาะรู78(80)78(80)1001006545โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร50โหลดน้ำหนักมากพิเศษ78-78, 79-79,80-80