1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ อุตสาหกรรม SKM ซีรีส์ ยึดอยู่กับที่ ( ล้อ ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ) (รหัสสินค้า)

INDUSTRIAL CASTERS

ลูกล้อ อุตสาหกรรม SKM ซีรีส์ ยึดอยู่กับที่ ( ล้อ ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,739.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อคงที่พร้อมล้อยางเติมอากาศ

รหัสสินค้า
SKM-350-5AR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 5,085.48

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10370140.01 ถึง 220.001601609022015029396

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 100 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKM-350-5AR ในชุด ลูกล้อ อุตสาหกรรม SKM ซีรีส์ ยึดอยู่กับที่ ( ล้อ ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม )

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SKM-300-4AR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 3,739.34

1 ชิ้น 7 วัน 1030880.01 ถึง 140.001301408020014025780