1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้ออุตสาหกรรม SKM ซี่รี่ส์ แบบยึดอยู่กับที่ (รหัสสินค้า)

INDUSTRIAL CASTERS

ลูกล้ออุตสาหกรรม SKM ซี่รี่ส์ แบบยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อยึดอยู่กับที่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่รองรับการใช้งานสูงโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต

รหัสสินค้า
SKM-150NHB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 2,012.82

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10198220.01 ถึง 320.00300[อื่น ๆ] พลาสติก เสริมแรง ทนความร้อนทนน้ำมันรูกลม100561389015042สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง-มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKM-150NHB ในชุด ลูกล้ออุตสาหกรรม SKM ซี่รี่ส์ แบบยึดอยู่กับที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SKM-100VU
SKM-130MBC
SKM-130NHB
SKM-150VS
SKM-150VU
SKM-150VUN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 778.64

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10144140.01 ถึง 220.00170[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม80451158010032โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร-มีจำหน่าย

฿ 2,526.96

1 ชิ้น 8 วัน 10177220.01 ถึง 320.00270[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันรูกลม100561389013042โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้-มีจำหน่าย

฿ 1,603.69

1 ชิ้น 5 วัน 10177220.01 ถึง 320.00270[อื่น ๆ] พลาสติก เสริมแรง ทนความร้อนทนน้ำมันรูกลม100561389013040โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้-มีจำหน่าย

฿ 767.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10198140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม100561389015042โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้-มีจำหน่าย

฿ 1,472.55

1 ชิ้น 8 วัน 10198220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม100561389015042โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้-มีจำหน่าย

฿ 1,514.70

1 ชิ้น 5 วัน 10198140.01 ถึง 220.00160[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม100561389015038โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้-มีจำหน่าย