1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ หมุน TM ซีรี่ส์ทั่วไป

ลูกล้อ หมุน TM ซีรี่ส์ทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 468.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงล้อหมุน

[คุณสมบัติ]
·โครเมี่ยม-plated
·สามารถใช้ประเภท TM และประเภท MK ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน(กับ B)เป็น ล้อ มี ตลับลูกปืน/รองลื่น

รหัสสินค้า
TM-75EM
TM-75MM
TM-75NTB
TM-75TP
TM-100MM
TM-100NTB
TM-100RL
TM-100TB
TM-100TP
TM-100UM
TM-125BM
TM-125MM
TM-125UM
TM-125VM
TM-150MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 486.70

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109335.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่544470607525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 481.28

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109335.01 ถึง 80.0055[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่544470607520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 570.53

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 14 วัน 109335.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน544470607525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70มีจำหน่าย

฿ 468.92

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109335.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ไม่544470607527สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มี

฿ 627.49

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 13 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่5444706010222สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 715.54

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน5444706010025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87มีจำหน่าย

฿ 632.31

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0065[ยางสังเคราะห์] ยางไม่5444706010025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 690.93

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่5444706010027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87มีจำหน่าย

฿ 632.31

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่5444706010027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 671.51

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน5444706010025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง87ไม่มี

฿ 1,228.30

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 64 วัน 1015880.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่7450916912625สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง111มีจำหน่าย

฿ 925.57

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1015880.01 ถึง 140.0090[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่7450916912625สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง111ไม่มี

฿ 973.81

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 19 วัน 1015880.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน7450916912525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง111ไม่มี

฿ 1,136.03

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 76 วัน 1015880.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางไม่7450916912531สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง111ไม่มี

฿ 1,232.27

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1018380.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่85561078015028สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง123มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง