(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อ
[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้น S-2 หยุดการหมุนของล้อ
·ฮาร์ดแวร์ชุบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม(กับ B)เป็น ล้อ มี ตลับลูกปืน/รองลื่น
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 106 | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 220 |
วัสดุ ล้อ | ฟีนอล | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 71 | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 71 |
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 38 | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 83 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | S-2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THN-75PHS-2 ในชุด ลูกล้อ อุตสาหกรรม - ซีรีย์ THN - หมุนได้ - พร้อม สต๊อปเปอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง