1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานทั่วไปรุ่น THN หมุนได้

ลูกล้อ สำหรับงานทั่วไปรุ่น THN หมุนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 462.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โครงล้อหมุน

[คุณสมบัติ]
- ฟิตติ้งมีการ การชุบผิว ยูนิโครม
- TM รุ่น MK สามารถนำมาใช้ร่วมกันเป็นความสูงติดตั้งเหมือนกัน"B-in" หมายถึง ล้อ ประกอบด้วย ตลับลูกปืน

รหัสสินค้า
THN-50HR
THN-65HR
THN-75HR
THN-75PH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 462.19

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 13 วัน -6835.01 ถึง 80.0080[ยางสังเคราะห์] ยางไม่54367054502853ไม่รวม

฿ 853.16

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน -9280.01 ถึง 140.00110[ยางสังเคราะห์] ยางไม่916411186653661ไม่รวม

฿ 1,004.52

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 13 วัน -10680.01 ถึง 140.00140[ยางสังเคราะห์] ยางไม่1036712586753669ไม่รวม

฿ 1,308.19

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10106140.01 ถึง 220.00220ฟีนอลทนน้ำมัน71719090753869ที่รวมอยู่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก