1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับโหลดหนัก ซีรีส์ THH (รหัสสินค้า)

STANDARD CASTERS

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับโหลดหนัก ซีรีส์ THH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก ที่มีความสูงในการติดตั้งต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ทำงานได้ทั้งบน พื้น ต่ำและภายใต้ความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก สูง ให้ความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก สูงแม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ ล้อ เล็ก
· ล้อ เสริมแรง ที่มีความผิดเพี้ยนต่ำจะไม่เสียรูปเมื่อโหลดเป็น ระยะเวลา นาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสินค้า งานรับน้ำหนักมาก ที่มีความสูงจำกัด เช่น คอมพิวเตอร์และตู้เอทีเอ็ม

ดรออิ้ง

ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก พื้น ต่ำรุ่น ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบหมุนได้

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • วัสดุจับยึดมีการชุบผิวไบร์ทโครเมต
  • (พร้อม B) หมายถึง ล้อมีตลับลูกปืน
  • ชนิด THH และชนิด KHH ใช้ร่วมกันได้เนื่องจากมีความสูงในการติดตั้งเท่ากัน

THH หมุนได้ 50 ถึง 75 mm

ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก พื้น ต่ำรุ่น THH หมุนได้ สเปค ผลิตภัณฑ์ 01

THH-50 NHG

ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก พื้น ต่ำรุ่น THH หมุนได้ สเปค ผลิตภัณฑ์ 02

THH-65 NHB S-12

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าประเภท ล้อโหลดที่ยอมรับได้เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
Dmm
ความกว้างล้อ
Wmm
ความสูงในการติดตั้ง
Hmm
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อล้อNkgf
THH-50HRยาง80082502868
PHฟีนอล1500153
NHGไนล่อน เสริมแรง2000204
THH-65PHฟีนอล
(มี ตลับลูกปืน/รองลื่น อยู่)
2100214653892
NHGไนล่อน เสริมแรง
(มี ตลับลูกปืน/รองลื่น อยู่)
300030638
THH-76NHBไนล่อน เสริมแรง
(มี ตลับลูกปืน/รองลื่น อยู่)
40004087538106
รหัสสินค้าการติดตั้ง
ระยะพิทช์
A × bmm
แผ่นเพลท
ขนาด
X × ymm
การติดตั้ง
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
Pmm
ความเยื้องศูนย์
Emm
รัศมีวงเลี้ยว
Rmm
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อล้อ
THH-50HR54 × 3670 × 546.522(R50)
PH
NHG
THH-65PH71 × 7190 × 9011.025(R60)
NHG
THH-76NHB71 × 7190 × 9011.025(R66)
รหัสสินค้า
THH-75NHB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 867.10

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง สีดำ71719090753865มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ 種類 ลูกล้อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THH-75NHB ในชุด ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับโหลดหนัก ซีรีส์ THH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
THH-50HR
THH-50NHG
THH-50PH
THH-65NHB
THH-65PH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 628.43

1 ชิ้น 5 วัน 106835.01 ถึง 80.0080[ยางสังเคราะห์] ยาง54367054502850ไม่มี

฿ 399.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068140.01 ถึง 220.00200[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง สีดำ54367054502850ไม่มี

฿ 651.41

1 ชิ้น 5 วัน 1068140.01 ถึง 220.00150ฟีนอล54367054502850ไม่มี

฿ 716.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง สีดำ71719090653860มีจำหน่าย

฿ 1,147.57

1 ชิ้น 5 วัน 1092140.01 ถึง 220.00210ฟีนอล71719090653860มีจำหน่าย