1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ SEL (รหัสสินค้า)

STANDARD CASTERS

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ SEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ชนิดแกนเกลียว มีเบรก
[คุณสมบัติ]
· S1 และ S2 เบรกล้อ และล็อคแกนหมุน
การออกแบบที่เรียบง่าย ซึ่งเข้าได้กับทุกกลุ่มการใช้งาน
·สามารถเลือกลูกล้อได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามการใช้งาน
[การช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็นทางการแพทย์ ที่ต้องทำเวลา, เครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์, รถเข็นประเภทต่างๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SEL-100NMS-2-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 506.36

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL-100NMS-2-M12 ในชุด ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ SEL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SEL-100NMS-2-UNF1/2
SEL-100RLS-2-M12
SEL-100RLS-2-UNF1/2
SEL-100TPS-2-M12
SEL-100TPS-2-UNF1/2
SEL-100UMS-2-M12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 421.55

1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู10025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร85ไม่มีS-2

฿ 352.62

1 ชิ้น 5 วัน 1012335.01 ถึง 80.0050[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร85ไม่มีS-2

฿ 359.33

1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0050[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู10025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร85ไม่มีS-2

฿ 528.64

1 ชิ้น 5 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510027โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร85ไม่มีS-2

฿ 435.66

1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู10027โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร85ไม่มีS-2

฿ 611.29

1 ชิ้น 5 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร85ไม่มีS-2