1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KEL (รหัสสินค้า)

STANDARD CASTERS

ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อยึดอยู่กับที่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่รองรับการใช้งานสูงโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนโลหะ ชุบไบร์ทโครเมต
·สามารถใช้ KEL และ TEL ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน (พร้อม B) คือล้อมีตลับลูกปืน

รหัสสินค้า
KEL-65RL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 138.20

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 13 วัน 1080ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม562870426520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิตไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KEL-65RL ในชุด ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KEL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KEL-100TP
KEL-100UM
KEL-125RL
KEL-65TP
KEL-75NL
KEL-75RL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 363.87

1 ชิ้น 7 วัน 1012235.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่รูกลม82401005810025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารไม่มี

฿ 459.14

1 ชิ้น 5 วัน 1012235.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม82401005810025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารไม่มี

฿ 509.98

1 ชิ้น 5 วัน 1014835.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู80(84)401005812525โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ไม่มี

฿ 150.85

1 ชิ้น 7 วัน 108035.01 ถึง 80.0040อีลาสโตเมอร์ไม่รูกลม562870426521โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารไม่มี

฿ 182.73

1 ชิ้น 5 วัน 109235.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันรูกลม562870427520โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารไม่มี

฿ 161.56

1 ชิ้น 5 วัน 109235.01 ถึง 80.0040[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม562870427520โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารไม่มี