1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ GMO (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ GMO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 876.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก รวมถึง ฟังก์ชั่นการหยุดการหมุนของแกน และเบรกหยุดการหมุนของล้อ ในขณะเดียวกัน

[คุณสมบัติ]
· W-5 และ W-6 คือเบรก ซึ่งสามารถหยุดการหมุนของแกน และเบรกหยุดการหมุนของล้อ ในขณะเดียวกัน

รหัสสินค้า
GMO-75MMW-5
GMO-150BMW-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 876.45

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1010635.01 ถึง 80.00557520103ไม่มีW-5

฿ 2,824.50

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1019480.01 ถึง 140.0011015032123มีจำหน่ายW-6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุ ล้อ ยาง สีเทา
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) 22
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง