(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อเป็น มีเบรก มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ
รหัสสินค้า |
---|
GEL-65RLS-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 363.34 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | ถึง 35.00 | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | 65 | 20 | 70 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 22 | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | S-1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GEL-65RLS-1 ในชุด ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ GEL
รหัสสินค้า |
---|
GEL-65TPS-1 |
GEL-75RLS-1 |
GEL-75TPS-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.82 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | 65 | 21 | 70 | ||
฿ 410.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | 75 | 20 | 74 | ||
฿ 392.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | 75 | 20 | 74 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง