1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-SKC (รหัสสินค้า)

STAINLESS CASTERS

ลูกล้อตาย สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-SKC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 334.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อตาย ทำจากสแตนเลส SUS304 กันสนิมดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อทำจากสแตนเลสทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดสนิม
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ทนสารเคมี และกัน กันน้ำ ดีเยี่ยม
·ไลน์อัพจำนวนหนึ่งเช่น ล้อ ยาง มี คุณสมบัติ กันกระแทกที่ดี ล้อ ไนล่อน ที่ ทนสารเคมี และ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
[การช้งาน]
·อุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ควรปราศจากสนิม ฯลฯ
·อุปกรณ์ครัวที่เปียกได้ง่าย ฯลฯ

รหัสสินค้า
SU-SKC-125SUB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 2,356.00

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู100(112)53(56)1408012538มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU-SKC-125SUB ในชุด ลูกล้อตาย สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-SKC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SU-SKC-100SUN
SU-SKC-100TN
SU-SKC-125GNU
SU-SKC-125SUN
SU-SKC-150GNU
SU-SKC-150MSC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 1,172.89

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013080.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู80(90)45(50)1107010032ไม่มี

฿ 1,188.66

1 ชิ้น 10 วัน 1013080.01 ถึง 140.00100อีลาสโตเมอร์ไม่หลุมเจาะรู80(90)45(50)1107010032ไม่มี

฿ 1,958.31

1 ชิ้น 8 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันหลุมเจาะรู100(112)53(56)1408012530มีจำหน่าย

฿ 1,473.75

10 ชิ้น 11 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู100(112)53(56)1408012538ไม่มี

฿ 2,188.83

1 ชิ้น 8 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันหลุมเจาะรู100(112)53(56)1408015035มีจำหน่าย

฿ 4,734.27

1 ชิ้น 10 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันหลุมเจาะรู100(112)53(56)1408015044มีจำหน่าย