(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อตาย ทำจากสแตนเลส SUS304 กันสนิมดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อทำจากสแตนเลสทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดสนิม
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ทนสารเคมี และกัน กันน้ำ ดีเยี่ยม
·ไลน์อัพจำนวนหนึ่งเช่น ล้อ ยาง มี คุณสมบัติ กันกระแทกที่ดี ล้อ ไนล่อน ที่ ทนสารเคมี และ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
[การช้งาน]
·อุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ควรปราศจากสนิม ฯลฯ
·อุปกรณ์ครัวที่เปียกได้ง่าย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SU-SKC-125SUB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,356.00 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU-SKC-125SUB ในชุด ลูกล้อตาย สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-SKC
รหัสสินค้า |
---|
SU-SKC-100SUN |
SU-SKC-100TN |
SU-SKC-125GNU |
SU-SKC-125SUN |
SU-SKC-150GNU |
SU-SKC-150MSC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,172.89 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 1,188.66 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 1,958.31 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 30 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,473.75 | 10 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | ไม่มี | ||
฿ 2,188.83 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,734.27 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 44 | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง