(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือแท่ง ฟรีไซส์ ซึ่งสามารถ คลองเลื่อย ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางและการแตะได้อย่างอิสระภายในช่วง มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ความยาวระบุเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. ระหว่าง 20 ถึง 1,000 มม.ผู้ผลิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่พบในรายการ มาตรฐาน
·มีการเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ สายยาง สามประเภทø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) และø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.)
·ยังสามารถเลือกดอกต๊าปที่ปลายทั้งสองข้างของก้านฟรีไซส์ได้
·กรุณา หน้าสัมผัส สำหรับ สเปค สั่งทำพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการทดลองทางแสง
รหัสสินค้า |
---|
A400B[8,12,20]-[20-1000/1]-[3,4,6,16,U] |
A400C[8,12,20]-[20-1000/1]-[3,4,6,16,U]-[3,4,6,16,U] |
A400D[8,12,20]-[20-1000/1]-[3,4,6,16,U] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | φD | L | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ปลาย เกลียวนอก | 8 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | NA | ||
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ปลายทั้งสอง เกลียว | 8 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | ||
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ปลาย เกลียวใน ปลายหนึ่ง | 8 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | NA |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง