1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกแบบตรง (รหัสสินค้า)

KYO BEVEL GEARS

เฟืองดอกจอกแบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 310.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกสำหรับส่งกำลังผ่านเพลาแบบมุมฉากและส่งการหมุนด้วยความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· โปรไฟล์ฟันแบบตรง นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปรูสกรูหรือร่องลิ่มจำหน่ายด้วย
· สินค้าชุบแข็งด้วยความถี่สูงที่มี "H" ต่อท้ายรหัสสินค้าก็มีจำหน่ายเช่นกัน
· เฟืองสำหรับเปลี่ยนมุมเพลา 90° และส่งการหมุนได้อย่างแม่นยำ
· โมดูล 0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
· มุมความดัน 20° อัตราทด 1:2 และ 1:3
· ความละเอียดของเฟืองอยู่ระหว่าง JISB1704 Class 3 ถึง 4 (สินค้าเฟืองที่ผ่านการชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: Class 4)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง ตัวขับ และชิ้นส่วนสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
B4S15#20H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
อัตราทด วัสดุ กระบวนการอบด้วยความร้อน รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความแม่นยำ
(* มาตรฐาน JIS ใหม่)
รูเพลา ความเผื่อ สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ วัสดุ (รายละเอียด) ฮับความยาว lh

฿ 1,865.80

KYO BEVEL GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 104153เหล็กกล้าความถี่สูงรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ3120Class 4H82-M86×2.8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปS45C27.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง ฟัน สายดิน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B4S15#20H ในชุด เฟืองดอกจอกแบบตรง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B1.5S18#10H
B1.5S18-8
B1.5S18-8H
B4S18-20H
B4S36-22H
B4S45#30H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
อัตราทด วัสดุ กระบวนการอบด้วยความร้อน รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความแม่นยำ
(* มาตรฐาน JIS ใหม่)
รูเพลา ความเผื่อ สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ วัสดุ (รายละเอียด) ฮับความยาว lh

฿ 736.08

1 ชิ้น 3 วัน 101.5182เหล็กกล้าความถี่สูงรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ9.810Class 4H82-M43×1.4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปS45C22.96

฿ 553.70

1 ชิ้น 3 วัน 101.5182เหล็กกล้าไม่รูกลม9.88Class 3H7ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อตS45C12.5

฿ 630.49

1 ชิ้น 3 วัน 101.5182เหล็กกล้าความถี่สูงรูกลม9.88Class 4H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อตS45C12.5

฿ 1,774.80

1 ชิ้น 5 วัน 104182เหล็กกล้าความถี่สูงรูกลม25.820Class 4H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อตS45C23.5

฿ 4,000.06

1 ชิ้น 5 วัน 104362เหล็กกล้าความถี่สูงรูกลม25.822Class 4H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อตS45C23

฿ 6,151.06

1 ชิ้น 5 วัน 104453เหล็กกล้าความถี่สูงรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ3130Class 4H82-M88×3.3ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปS45C22