1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SUS เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร (รหัสสินค้า)

SUS MITER GEARS

SUS เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

SUS304 ผลิตมาเพื่อความความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม โมดูล 0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ที่ 2 จุด สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง

รหัสสินค้า
M1SU25-2306
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
รูเพลา ความเผื่อ สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 1,119.80

SUS MITER GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10125รูกลม5.36H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร อัตราทด 1 วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 4 วัสดุ (รายละเอียด) SUS304

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M1SU25-2306 ในชุด SUS เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
M1.5SU25-3410-N-12
M1.5SU25-3410-P-12
M1.5SU30-3812
M1SU30*2608
M1SU30-2608
M2SU20-3712
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
รูเพลา ความเผื่อ สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 2,236.62

1 ชิ้น 12 วัน 101.525รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ7.512H7--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป11.5

฿ 2,103.59

1 ชิ้น 12 วัน 101.525รูกลม+ แตะ7.512H7--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป11.5

฿ 2,211.27

1 ชิ้น 4 วัน 101.530รูกลม9.312H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต12.34

฿ 1,657.52

1 ชิ้น 3 วัน 10130รูกลม+ แตะ6.28H82-M5ไม่มีผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป8.9

฿ 1,536.23

1 ชิ้น 3 วัน 10130รูกลม6.28H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต8.9

฿ 1,752.20

1 ชิ้น 5 วัน 10220รูกลม8.512H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต14