(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การจัดการสเปคที่ง่ายของรูสำหรับเพลาแต่ละชนิดและเส้นผ่านศูนย์กลาง MISUMIสามารถทำรูสำหรับพูลเล่ย์ เพื่อใช้กับสายพาน mitsuboshi เพื่อส่งมอบโดยไม่ต้องมีDrawing
รหัสสินค้า |
---|
PT5-10-14C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.22 ฿ 246.77 | TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | C | [เหล็กกล้า] โลหะ เผาผนึก | 26 | - | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ชุด สายพาน | T5 | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ประเภทรูปทรงสายพาน | ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน สี่เหลี่ยมคางหมู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT5-10-14C ในชุด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ รุ่น T5
รหัสสินค้า |
---|
PT5-10-12C-H-8 |
PT5-10-12C-P-5 |
PT5-10-12C-P-6 |
PT5-10-14C-H-10 |
PT5-10-14C-H-6 |
PT5-10-14C-H-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 647.89 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 12 | C | [เหล็กกล้า] โลหะ เผาผนึก | 23 | 8 | H (รูกลม) | ||
฿ 799.07 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 12 | C | [เหล็กกล้า] โลหะ เผาผนึก | 23 | 5 | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 799.07 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 12 | C | [เหล็กกล้า] โลหะ เผาผนึก | 23 | 6 | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 707.83 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 14 | C | [เหล็กกล้า] โลหะ เผาผนึก | 26 | 10 | H (รูกลม) | ||
฿ 707.83 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 14 | C | [เหล็กกล้า] โลหะ เผาผนึก | 26 | 6 | H (รูกลม) | ||
฿ 707.83 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 14 | C | [เหล็กกล้า] โลหะ เผาผนึก | 26 | 7 | H (รูกลม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง