1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วย สเตจ แบบหลายแกน

หน่วย สเตจ แบบหลายแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,273.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบหลายแกน มีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายรวมสเตจแบบ แท่นปรับระดับ
[คุณสมบัติ]
· การ รวมกัน แบบหลายแกน ของขั้นตอน
·ประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับการรวมกัน
· แบบหลายแกน พร้อมการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถรวม แท่นปรับระดับ ด้วยตนเอง

รหัสสินค้า
B210-40CN
B210-60CN
B210-80CN
B210-100CN
B220-100CN
B230-38N
B230-60N
B240-40AN
B240-40CN
B240-60AN
B240-60CN
B240-80AN
B240-80CN
B250-40C-L
B250-40C-W
B250-60C-L
B250-60C-W
B270-40C-L
B270-40C-W
B270-60C-L
B270-60C-T
B270-60C-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (เลือกช่วงได้)
(D (Ø))
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
การ รวม สเตจ แบบหลายแกน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด มิติ ภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 30,273.75

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XY + ส สเตจหมุน50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30388.8แกนแกนXYθ---ด้าน98.5

฿ 35,603.30

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10แกน XY + ส สเตจหมุน60 มม5 ถึง 306026.4แกนแกนXYθ---ด้าน102.5

฿ 42,891.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10แกน XY + ส สเตจหมุน85 มม30.1 ถึง 508534.3แกนแกนXYθ---ด้าน151

฿ 76,049.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10แกน XY + ส สเตจหมุน100 มม. หรือมากกว่า30.1 ถึง 5010034.3แกนแกนXYθ---ด้าน152.5

฿ 87,351.12

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10แกน XY + ส สเตจหมุน100 มม. หรือมากกว่า50.1 ถึง 10010058.8แกนแกนXYθ---ด้าน161

฿ 32,297.24

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10แกน XY + ส สเตจหมุน-5 ถึง 30-8.8แกนแกนXYθ2525-ด้าน68.2

฿ 41,054.54

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10แกน XY + ส สเตจหมุน-5 ถึง 30-9.8แกนแกนXYθ4040-ด้าน98.5

฿ 60,290.48

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10แกน XYZ + สเตจหมุน50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30386.8แกนแกนXYZθ---ศูนย์112.2

฿ 57,165.37

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + สเตจหมุน50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30386.8แกนแกนXYZθ---ด้าน98.5

฿ 63,779.84

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + สเตจหมุน60 มม5 ถึง 306016.6แกนแกนXYZθ---ศูนย์133.5

฿ 63,779.84

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10แกน XYZ + สเตจหมุน60 มม5 ถึง 306016.6แกนแกนXYZθ---ด้าน102.5

฿ 73,535.00

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10แกน XYZ + สเตจหมุน85 มม5 ถึง 308522.5แกนแกนXYZθ---ศูนย์206.5

฿ 73,535.00

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10แกน XYZ + สเตจหมุน85 มม5 ถึง 308522.5แกนแกนXYZθ---ด้าน151

฿ 84,236.78

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-1 ถึง 4.9-2.9แกนแกนXYZαβ404025ด้าน98.5

฿ 84,236.78

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-1 ถึง 4.9-1.9แกนแกนXYZαβ404040ด้าน98.5

฿ 100,346.06

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-5 ถึง 30-7.4แกนแกนXYZαβ606035ด้าน102.5

฿ 91,239.76

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-5 ถึง 30-8.8แกนแกนXYZαβ606060ด้าน102.5

฿ 132,781.70

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-1 ถึง 4.9-4.9แกนแกนXYZαβ404040ด้าน100.5

฿ 132,781.70

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-1 ถึง 4.9-4.9แกนแกนXYZαβ404060ด้าน100.5

฿ 131,752.74

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-5 ถึง 30-13.7แกนแกนXYZαβ606050ด้าน113.5

฿ 131,751.19

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-5 ถึง 30-13.7แกนแกนXYZαβ6060100ด้าน113.5

฿ 131,751.19

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XYZ + แกน XY แกน จิโอ-5 ถึง 30-13.7แกนแกนXYZαβ606075ด้าน113.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 มม