(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บาง มาพร้อมไกด์และบอดี้หลักแบบรวม มีความแข็งแรงสูงและ งานละเอียด สูงโดยใช้ร่องโค้งแบบโกธิกสำหรับ ไกด์
รหัสสินค้า |
---|
BSS26-100AGP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | แคลมป์ยึด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,143.68 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 1mm | จาระบี มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS26-100AGP ในชุด เชิงเส้น บอลไกด์, สเตจ SS ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (BSS26)
รหัสสินค้า |
---|
BSS26-100A |
BSS26-100A-J |
BSS26-100A-L |
BSS26-100AGP-J |
BSS26-100AGP-L |
BSS26-100AR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | แคลมป์ยึด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,995.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 0.5mm | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 34,678.95 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 0.5mm | จาระบีสะอาด: AFF | |
฿ 43,749.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 0.5mm | จาระบีสุญญากาศ: Fomblin | |
฿ 31,957.78 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 1mm | จาระบีสะอาด: AFF | |
฿ 41,028.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 1mm | จาระบีสุญญากาศ: Fomblin | |
฿ 33,122.09 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | - | 0.5mm | จาระบี มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง