(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แดมเปอร์นี้เป็นแดมเปอร์สั่นแบบโลหะทิศทางเดียว (สังกะสีหล่อตาย) ที่มีสมรรถนะแรงบิดสูงโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกø16มม.
รหัสสินค้า |
---|
FYN-U1-L103 |
FYN-U1-L203 |
FYN-U1-L303 |
FYN-U1-R103 |
FYN-U1-R203 |
FYN-U1-R303 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด ใช้ได้ สูงสุด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 478.40 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 478.40 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 478.40 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 478.40 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | ตามเข็มนาฬิกา | ||
฿ 478.40 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | ตามเข็มนาฬิกา | ||
฿ 478.40 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | ตามเข็มนาฬิกา |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 57 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 115 |
วิธีการติดตั้ง | เบอร์ประแจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง