1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FRT/FRN-D2 แดมเปอร์แบบหมุน [สองทาง] [ทางเดียว]

ซีรีส์ FRT/FRN-D2 แดมเปอร์แบบหมุน [สองทาง] [ทางเดียว]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 355.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แดมเปอร์ขนาดเล็กนี้มีให้เลือก 2 แบบคือ แรงบิด ที่ทำงานได้ทั้งสองทิศทาง และแบบทิศทางเดียว นอกจากนี้เรายังมีทั้งแบบมี และไม่มี เฟือง

รหัสสินค้า
FRN-D2-L102
FRN-D2-L102G2
FRN-D2-L152
FRN-D2-L152G2
FRN-D2-L501G2
FRN-D2-R102
FRN-D2-R102G2
FRN-D2-R152
FRN-D2-R152G2
FRN-D2-R501
FRN-D2-R501G2
FRT-D2-102
FRT-D2-102G2
FRT-D2-152G2
FRT-D2-501G2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงบิด
(n · m)
ทิศทางของ แรงบิด เฟือง/เกียร์ โมดูล เฟือง/เกียร์ จำนวนฟันเฟือง

฿ 508.96

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.1ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไม่มี--

฿ 563.78

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.1ทิศทางทวนเข็มนาฬิกามี1.012

฿ 508.96

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.15ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไม่มี--

฿ 539.29

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.15ทิศทางทวนเข็มนาฬิกามี1.012

฿ 539.29

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.05ทิศทางทวนเข็มนาฬิกามี1.012

฿ 495.19

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 12 วัน 100.1ตามเข็มนาฬิกาไม่มี--

฿ 539.29

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.1ตามเข็มนาฬิกามี1.012

฿ 495.19

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 12 วัน 100.15ตามเข็มนาฬิกาไม่มี--

฿ 539.29

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.15ตามเข็มนาฬิกามี1.012

฿ 495.19

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 12 วัน 100.05ตามเข็มนาฬิกาไม่มี--

฿ 539.29

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.05ตามเข็มนาฬิกามี1.012

฿ 355.45

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.1แบบสองทิศทางไม่มี--

฿ 387.57

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.1แบบสองทิศทางมี1.012

฿ 387.57

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.15แบบสองทิศทางมี1.012

฿ 387.57

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.05แบบสองทิศทางมี1.012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แกนหมุน ความยาว L(มิลลิเมตร) 50 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ มุม เปิดθ(องศา) 360
วิธีการติดตั้ง สกรู