1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นวางอุปกรณ์เสริม FRN-P2 ซีรี่ส์

ROTARY DAMPER(FRT/FRN)

ชั้นวางอุปกรณ์เสริม FRN-P2 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 168.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือกนี้เป็น เฟือง/เกียร์ รางเกียร์ เฉพาะด้าน รุ่น FRN-P2 ซีรีส์ G1

[คุณสมบัติ]
·ลักษณะความเร็ว
· แรงบิด ของ ตัวกันกระแทกแบบหมุน เปลี่ยนไปตามความเร็วในการหมุน
·โดยทั่วไปดังแสดงในรูปด้านขวา แรงบิด เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้นและจะลดลงเมื่อความเร็วในการหมุนลดลง
·เกี่ยวกับค่าแรงบิดของแคตตาล็อก 20 รอบต่อนาทีคือค่าแรงบิดในขณะหมุน
·นอกจากนี้ แรงบิด ขณะสตาร์ทจะแตกต่างจาก แรงบิด เล็กน้อย
·ลักษณะอุณหภูมิ
· แรงบิด ของ ตัวกันกระแทกแบบหมุน จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน
·โดยทั่วไปดังแสดงในรูปด้านขวา แรงบิด ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
·เนื่องจาก ความหนืด ของ น้ำมัน Shore A ภายใน ยางกันกระแทก ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังนั้นหากอุณหภูมิกลับสู่สภาพเดิม แรงบิด จะกลับไปที่เดิม

รหัสสินค้า
ROP-020P2-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 168.53

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 22 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ความยาว L(มิลลิเมตร) 400 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น กว้าง(มิลลิเมตร) 11.5 โมดูล เฟือง/เกียร์ 1.5
จำนวนฟันเฟือง 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ROP-020P2-1 ในชุด ชั้นวางอุปกรณ์เสริม FRN-P2 ซีรี่ส์