(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก นี้เป็น ยางกันกระแทก ชนิดแรงเสียดทานใน รูปทรง ของ บานพับติดตั้งง่ายและใช้ แรงบิด ทั้งในทิศทางเปิดและทิศทางปิด
[คุณสมบัติ]
·ลักษณะของ ยางกันกระแทก แตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงานลักษณะของ ยางกันกระแทก จะอ่อนแอลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและจะแรงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
·เนื่องจากบุช เพลา ภายใน ยางกันกระแทก เปลี่ยนไปตามผลของอุณหภูมิและหากอุณหภูมิกลับสู่ปกติลักษณะของ ยางกันกระแทก จะกลับมาเป็นปกติเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
FHD-B1-133-K |
FHD-B2-133-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 547.94 | ROTARY DAMPER(FHD) | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | ||
฿ 547.94 | ROTARY DAMPER(FHD) | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 52 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 43 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ |
มุม เปิดθ(องศา) | 360 | วิธีการติดตั้ง | สกรู | แรงบิด(n · m) | 1.35 |
ทิศทางของ แรงบิด | แบบสองทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง