1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แท่นยึดสูงชนิด M (รหัสสินค้า)

HI-MOUNT

แท่นยึดสูงชนิด M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,218.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แท่นยึดที่ทนต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยม และป้องกันการสั่นสะเทือน การกระแทก และเสียงรบกวนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· แสดงถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนสูงด้วยบอดี้ที่กะทัดรัด สามารถเลือกจากสินค้าที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
· สินค้าในกลุ่มมีหลากหลาย จึงสามารถเลือกประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนและความเสถียรได้
· ผลิตจากยางชนิดพิเศษที่ไม่ทำให้พื้นสกปรก มีความทนทานเป็นเลิศ และทนต่อน้ำมันและโอโซน
· สามารถปรับระดับได้โดยการหมุนประแจขันนัท
· ไม่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องเนื่องจากการสั่นสะเทือน และสามารถติดตั้งได้ตามความลาดชันของพื้น (±3°)
· เลย์เอาต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม เพราะไม่จำเป็นต้องใช้โบลท์ฐานรอง
[การใช้งาน]
· สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เช่น เครื่องฉีด เครื่องอัด และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
M-10H-200L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ค่า ปรับความสูง L2
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
รูปทรง D1
(φ)
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด
(N)

฿ 1,243.19

HI-MOUNT 1 ชิ้น 11 วัน 1010015200223512100750015000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเมานต์ ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ประเภท ยางกันกระแทก ที่ มือจับ ปรับความสูง การมี
วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวเกลียว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เมลามีน กระบวนการอบสี วัสดุ ยาง ด้านล่าง ยางคลอโรพรีน คุณสมบัติ มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน