(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อเหล็กกล้าหนา 1.4 ม. ขนาด ø27.5 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø27.5) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เคลือบเรซิ่น AAS
[คุณสมบัติ]
· ท่อทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนที่ช่วยป้องกันจากสนิม และเคลือบแนบสนิทด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูง
· เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและวัตถุที่เกี่ยวข้อง มีความทนทานเป็นพิเศษและทนต่อสนิมและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· แม้ว่าลักษณะภายนอกจะเหมือนกับท่อมาตรฐาน แต่มีความหนามากกว่าเป็นสองเท่าจากท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนที่ป้องกันสนิม
· มีคุณสมบัติของท่อมาตรฐานรวมเข้ากับความสามารถในการรับโหลดได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากท่อมาตรฐาน จึงทำให้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
·สะดวกในการ สร้างโครงสร้าง สำหรับม้านั่งทำงาน ชั้นวางของทำงาน รถเข็นดอลลี่ รางน้ำ ชั้นวาง ฯลฯ
สเปค | สนิม / มีความแข็งแรงสูง | วัสดุ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
สี | งาช้าง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 4020 | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | เรซิ่น AAS |
รูปทรง | แบบตรง | ความหนา ท่อเหล็ก t(มิลลิเมตร) | 1.4 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPK4020I ในชุด ท่อเหล็กความแข็งแรงสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง