(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อที่เคลือบด้วย PE เรซิ่นประสิทธิภาพสูง ทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ พื้นผิวมีรอยหยักช่วยให้มีคุณสมบัติการเลื่อนที่ดีเยี่ยม ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนในขณะที่เคลื่อนย้ายชิ้นงานในระยะทางสั้น ๆ เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนที่ช่วยป้องกันจากสนิม และเคลือบแนบสนิทด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูง
· เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีการต้านทานสนิมและทนต่ออากาศที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งมีความแข็งแรงทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
SPP4020I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 950.14 | SKID PIPE FRAMES | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
สเปค | แรงเสียดทานต่ำ | วัสดุ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
สี | งาช้าง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 4020 | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | เรซิ่น PE ประสิทธิภาพสูง |
รูปทรง | แบบตรง | ความหนา ท่อเหล็ก t(มิลลิเมตร) | 0.7 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง