1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ฉนวนที่ปลายทั้งสองข้างเป็นเกลียวตัวผู้ (รหัสสินค้า)

INSULATOR

ฉนวนที่ปลายทั้งสองข้างเป็นเกลียวตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 845.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนชนิดเจลป้องกันการสั่นสะเทือนซึ่งยึดติดกับวัตถุเป้าหมายโดยใช้โบลท์ที่ด้านบนและด้านล่าง
ต้องตรวจสอบโหลดและจุดสะท้อนของวัตถุก่อนเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาเพื่อความถี่ตามธรรมชาติต่ำ ทำให้สามารถป้องกันวัตถุสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ำได้
· ด้วยการรองรับได้ 4 จุด และสามารถรองรับเครื่องจักรที่มีน้ำหนัก 2.0 ถึง 100.0 กก.
· ทนทานต่อโอโซน รังสียูวี และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทำให้ใช้งานได้หลากหลาย
· แม้ว่าจะถูกบีบอัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประสิทธิภาพก็ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงน้อย
· ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทันที แม้ว่าจะสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงก็ตาม ไม่ปล่อยก๊าซพิษออกมา แม้จะเผาไหม้ก็ตาม
[การใช้งาน]
· มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนระดับไมโครในช่วงความถี่ต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยางป้องกันการสั่นสะเทือนมักพบว่าเป็นปัญหา
· เหมาะสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนของปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
MN-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า เหมาะสมสูงสุด
(N)
สกรูการเชื่อมต่อ M ความสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน สี เครื่องวัดความถี่ แนะนำ
(เฮิร์ตซ์)
โหลดไฟฟ้า เหมาะสม
(N)
สี เครื่องวัดความถี่ แนะนำ
(เฮิร์ตซ์)

฿ 945.44

INSULATOR 1 ชิ้น 3 วัน 10137.2M62213.13[รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN--78.4 ~ 137.2โปร่งแสง17 ถึง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ คุณสมบัติทางกายภาพ มาตรฐาน / ความทนทาน / ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต / ทนความร้อน / ทนความเย็น / กันน้ำ / ทนสารเคมี / ความทนโอโซน / ทนแรงกระแทกได้ดี
ประเภทของการเชื่อมต่อ ปลายทั้งสอง เกลียว วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน Shore A ทนทานสารเคมี น้ำกลั่น / เมทิลแอลกอฮอล์ / กรดไฮโดรคลอริก / เกลือแกง / โซเดียมไฮดรอกไซด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ(°ค) -40:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MN-3 ในชุด ฉนวนที่ปลายทั้งสองข้างเป็นเกลียวตัวผู้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BG-7
BG-8
MN-10
MN-5
MN-7
シータ-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า เหมาะสมสูงสุด
(N)
สกรูการเชื่อมต่อ M ความสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน สี เครื่องวัดความถี่ แนะนำ
(เฮิร์ตซ์)
โหลดไฟฟ้า เหมาะสม
(N)
สี เครื่องวัดความถี่ แนะนำ
(เฮิร์ตซ์)

฿ 1,194.93

1 ชิ้น 3 วัน 1062.72M3233.70[รูปทรง แบบกลม] ประเภท BG--31.36~ 62.72โปร่งแสง14 or more

฿ 1,342.07

1 ชิ้น 3 วัน 10156.8M6237.92[รูปทรง แบบกลม] ประเภท BG--58.8~ 156.8โปร่งแสง14 or more

฿ 945.45

1 ชิ้น 3 วัน 10490M62246.74[รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN--333.2 ~ 490โปร่งแสง16 ถึง

฿ 945.62

1 ชิ้น 3 วัน 10215.6M62221.75[รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN--137.2 215.6 ~โปร่งแสง16 ถึง

฿ 945.44

10 ชิ้น 3 วัน 10333.2M62233.71[รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN--215.6 333.2 ~โปร่งแสง16 ถึง

฿ 845.28

1 ชิ้น 3 วัน 107.84M4136.17[รูปทรง แบบกลม] θประเภท--4.9~ 7.84โปร่งแสง23 or more