1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรีส์วัตถุประสงค์ทั่วไปการเปลี่ยน พิทช์ M25KBM11-25

MINIBULLERS(KBM)

ซีรีส์วัตถุประสงค์ทั่วไปการเปลี่ยน พิทช์ M25KBM11-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,298.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โช๊คลดแรงกระแทกรุ่นอเนกประสงค์ รุ่น KBM11-25 ชนิดเปลี่ยนพิทช์จาก KYB
- สามารถเลือกได้ทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝา
- สำหรับโช๊คลดแรงกระแทกชนิดที่มีฝา จะระบุ ”C” ไว้ที่ตอนท้ายของรหัสสินค้า
- พลังงานดูดซึมสูงสุด(J): 80
- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด: 25 mm
- จำนวนรอบการทำงานต่อนาที: 15รอบ หรือต่ำกว่า
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -10 ถึง 80°C
- แรงต้านของก้าน(N): 19.6 (ขณะยืด) ถึง 31.4 (ขณะหด)
- เวลาในการคืนตำแหน่งของก้าน (sec): 0.5 หรือต่ำกว่า

รหัสสินค้า
KBM11-25-35C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,298.96

MINIBULLERS(KBM) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การปรับประสิทธิภาพ แบบอยู่กับที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 25
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง M25 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 25 ดูดซับพลังงาน E(J) 80
โครงสร้างออริฟิส ประเภท Multi- ออริฟิส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1.2 lmax เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 128.5 มวล ชนที่เท่ากัน(kgf) 110
ลากเฉลี่ย(N) 3240 แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 31.4 เครื่องวัดความถี่ การใช้งาน (ครั้งต่อนาที)(รอบ / นาที) 15
OD D(Ø) 37 มุม ความเยื้องศูนย์ อนุญาตθ(องศา) 1 ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) 1200
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -10:: 80 ปลาย ฝาปิด มีให้ พิทช์(มิลลิเมตร) 1.5
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) 11