1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ขนาดกะทัดรัด KBM7-15

KYB MINIBULLERS(KBM)

ซีรีส์ขนาดกะทัดรัด KBM7-15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,931.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โช้คซับแรงกระแทกขนาดเล็กซีรีส์ KBM7-15 จาก KYB
- เลือกได้ทั้งแบบมีฝาครอบและไม่มีฝาครอบ
- สำหรับโช้คซับแรงกระแทกแบบมีฝาครอบจะมี "C" ต่อท้ายรหัสสินค้า
- พลังงานดูดซับสูงสุด (J): 9.8
- สโตรคสูงสุด (มม.): 15
- รอบสูงสุดต่อนาที: 60 หรือน้อยกว่า
- อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการใช้งาน: -10 ถึง 80°C
- แรงดันกลับของก้านลูกสูบ (N): 3.9 (ขยายออก) ถึง 10.8 (บีบอัด)
- ระยะเวลาคืนตัวของก้านลูกสูบ (วินาที): 0.3 หรือต่ำกว่า

รหัสสินค้า
KBM7-15-9C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,931.06

KYB MINIBULLERS(KBM) 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การปรับประสิทธิภาพ แบบอยู่กับที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 15
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง M14 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 14 ดูดซับพลังงาน E(J) 9.8
โครงสร้างออริฟิส ประเภท Multi- ออริฟิส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 3 lmax เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 95 มวล ชนที่เท่ากัน(kgf) 2.2
ลากเฉลี่ย(N) 660 แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 10.8 เครื่องวัดความถี่ การใช้งาน (ครั้งต่อนาที)(รอบ / นาที) 60
OD D(Ø) 21.9 มุม ความเยื้องศูนย์ อนุญาตθ(องศา) 1 ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) 588
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -10:: 80 ปลาย ฝาปิด มีให้ พิทช์(มิลลิเมตร) 1.0
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) 7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBM7-15-9C ในชุด ซีรีส์ขนาดกะทัดรัด KBM7-15