1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FK Series ขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

SOFT ABSORBERS(FK)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • FK Series ขนาดเล็ก
  • FK Series ขนาดเล็ก
  • FK Series ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,225.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกแบบคงที่
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์มาตรฐานแบบคงที่ขนาดกลางของเรา แดมเปอร์เหล่านี้มีจำหน่ายในระยะคุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกและขนาดที่มีถึงเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่ M36
· เมื่อใช้หลายตัวภายใต้เงื่อนไขเดียวกันจะไม่ต้องทำการปรับเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น การลดเวลาในการติดตั้ง
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง
· ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูง, การแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FK-1417L-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวภายนอก สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD
(Ø)
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที
(J / นาที)
ฝาครอบ

฿ 1,790.40

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1017M141414.7[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า19711026468.96014235ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง แบบอยู่กับที่ โครงสร้างออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3 ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) ±2.5
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FK-1417L-S ในชุด FK Series ขนาดเล็ก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FK-0404L-S
FK-0604H-C
FK-0604H-S
FK-1417M-C
FK-1417M-S
FK-1612H-C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวภายนอก สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD
(Ø)
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที
(J / นาที)
ฝาครอบ

฿ 1,836.99

1 ชิ้น 3 วัน 104M440.1สเตนเลส128.612142.54544.5ไม่มี

฿ 1,706.68

1 ชิ้น 3 วัน 104M660.5สเตนเลส1333363345622.5มีจำหน่าย

฿ 1,488.99

1 ชิ้น 3 วัน 104M660.5สเตนเลส1293363345622.5ไม่มี

฿ 1,723.89

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017M141414.7[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า21073026468.96014235มีจำหน่าย

฿ 1,780.88

1 ชิ้น 8 วัน 1017M141414.7[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า2973026468.96014235ไม่มี

฿ 1,933.91

1 ชิ้น 8 วัน 1012M161614.7[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า3901329409.86016135มีจำหน่าย