1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
UltraSpring คอยล์สปริงรับแรงกด (รหัสสินค้า)

COMPRESSION SPRINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • UltraSpring คอยล์สปริงรับแรงกด
  • UltraSpring คอยล์สปริงรับแรงกด
  • UltraSpring คอยล์สปริงรับแรงกด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รายการแพ็คเกจในรายการสินค้าใน MISUMI มีจำหน่ายแยกต่างหาก (มีจำหน่ายแยกแต่ละรายการ)
  • ราคาของผลิตภัณฑ์มีหลายระดับ (ลดลง) ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่เมนู "ตรวจสอบราคา"
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

UltraSpring ควบคุมโหลดที่สองจุด: โหลด@ความสูงมาตรฐานและโหลด@ความสูงที่ยอมรับได้ (= ความสูง@ความยาวช่วงกด) ดังนั้น UltraSpring จึงรักษาคุณลักษณะด้านโหลดได้ใกล้เคียงกับอายุใช้งานที่คำนวณตามการยุบตัวสูงสุดที่ยอมรับได้โดยทั่วไป

[การควบคุมคุณภาพความแม่นยำ]
ผลิตภัณฑ์ UltraSpring ทั้งหมดผลิตโดย Accurate Inc. ที่มีหมายเลขล็อตและสอบกลับได้อย่างสมบูรณ์

 

รหัสสินค้า
C151 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขดลวด ID
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด OD
(Ø)
ความสูง H2 ของโหลดที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง K
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง)
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d
(Ø)
สถานะผิวหน้าส่วนปลาย จำนวนขดลวดรวม Nt ความสูงโหลด H1
(มิลลิเมตร)
โหลดอ้างอิง P1
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D
(Ø)
ความยาวแข็งตัว Hs
(มิลลิเมตร)
หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 27.48

฿ 18.86

COMPRESSION SPRINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1073.74.53.510.9121.51 ถึง 4.503.19SUS304WPB0.4ไม่ได้ต่อสายดิน5.54.851.964.12.6-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C151 ในชุด UltraSpring คอยล์สปริงรับแรงกด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C104
C105
C106
C152
C153
C154
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขดลวด ID
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด OD
(Ø)
ความสูง H2 ของโหลดที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง K
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง)
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d
(Ø)
สถานะผิวหน้าส่วนปลาย จำนวนขดลวดรวม Nt ความสูงโหลด H1
(มิลลิเมตร)
โหลดอ้างอิง P1
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D
(Ø)
ความยาวแข็งตัว Hs
(มิลลิเมตร)
หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 27.48

20 ชิ้น 3 วัน 10112.6340.098ถึง 1.500.69SUS304WPB0.2ไม่ได้ต่อสายดิน8.560.492.81.9-

฿ 29.06

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10163.5444.570.069ถึง 1.500.78SUS304WPB0.23ไม่ได้ต่อสายดิน8.58.860.493.772.2-

฿ 27.48

20 ชิ้น 3 วัน 1061.622.880.314ถึง 1.500.98SUS304WPB0.2ไม่ได้ต่อสายดิน9.54.120.591.82.1-

฿ 27.48

20 ชิ้น 3 วัน 10204.258.080.2551.51 ถึง 4.503.04SUS304WPB0.4ไม่ได้ต่อสายดิน1112.311.964.64.8-

฿ 38.14

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10143.74.56.090.4221.51 ถึง 4.503.33SUS304WPB0.4ไม่ได้ต่อสายดิน9.59.122.064.14.2-

฿ 38.14

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10325.66.510.750.1571.51 ถึง 4.503.33SUS304WPB0.45ไม่ได้ต่อสายดิน1218.872.066.055.8-