(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
UltraSpring ควบคุมโหลดที่สองจุด: โหลด@ความสูงมาตรฐานและโหลด@ความสูงที่ยอมรับได้ (= ความสูง@ความยาวช่วงกด) ดังนั้น UltraSpring จึงรักษาคุณลักษณะด้านโหลดได้ใกล้เคียงกับอายุใช้งานที่คำนวณตามการยุบตัวสูงสุดที่ยอมรับได้โดยทั่วไป
[การควบคุมคุณภาพความแม่นยำ]
ผลิตภัณฑ์ UltraSpring ทั้งหมดผลิตโดย Accurate Inc. ที่มีหมายเลขล็อตและสอบกลับได้อย่างสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
C121 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขดลวด ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด OD (Ø) | ความสูง H2 ของโหลดที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง K (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d (Ø) | สถานะผิวหน้าส่วนปลาย | จำนวนขดลวดรวม Nt | ความสูงโหลด H1 (มิลลิเมตร) | โหลดอ้างอิง P1 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D (Ø) | ความยาวแข็งตัว Hs (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.48 | COMPRESSION SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.5 | 1.54 | 2 | 3.04 | 0.579 | ถึง 1.50 | 1.42 | SUS304WPB | 0.23 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 9.5 | 3.97 | 0.88 | 1.77 | 2.4 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C121 ในชุด UltraSpring คอยล์สปริงรับแรงกด
รหัสสินค้า |
---|
C104 |
C105 |
C106 |
C122 |
C123 |
C124 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงฟรี hf (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขดลวด ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด OD (Ø) | ความสูง H2 ของโหลดที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง K (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d (Ø) | สถานะผิวหน้าส่วนปลาย | จำนวนขดลวดรวม Nt | ความสูงโหลด H1 (มิลลิเมตร) | โหลดอ้างอิง P1 (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D (Ø) | ความยาวแข็งตัว Hs (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.48 | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11 | 2.6 | 3 | 4 | 0.098 | ถึง 1.50 | 0.69 | SUS304WPB | 0.2 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 8.5 | 6 | 0.49 | 2.8 | 1.9 | - | ||
฿ 29.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 3.54 | 4 | 4.57 | 0.069 | ถึง 1.50 | 0.78 | SUS304WPB | 0.23 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 8.5 | 8.86 | 0.49 | 3.77 | 2.2 | - | ||
฿ 27.48 | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 1.6 | 2 | 2.88 | 0.314 | ถึง 1.50 | 0.98 | SUS304WPB | 0.2 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 9.5 | 4.12 | 0.59 | 1.8 | 2.1 | - | ||
฿ 38.14 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 2.04 | 2.5 | 7.54 | 0.275 | ถึง 1.50 | 1.23 | SUS304WPB | 0.23 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 9.5 | 8.78 | 0.88 | 2.27 | 2.5 | - | ||
฿ 38.14 | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 3.92 | 4.5 | 5.62 | 0.127 | ถึง 1.50 | 1.32 | SUS304WPB | 0.29 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 8.5 | 9.08 | 0.88 | 4.21 | 2.8 | - | ||
฿ 27.05 | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21 | 4.86 | 5.5 | 6.5 | 0.098 | ถึง 1.50 | 1.42 | SUS304WPB | 0.32 | ไม่ได้ต่อสายดิน | 8.5 | 12 | 0.88 | 5.18 | 3.1 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง