(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เป็นแหวนยึดบนแกน/เพลาที่มีร่องตามรอบเส้นรอบวง (ต้องใช้จิ๊กเฉพาะ)
รหัสสินค้า |
---|
151020150025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | ขนาดเกลียว | ประเภท แหวนล็อค | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.65 | RETAINING RINGS(C-11702) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | [แหวนล็อค ประเภท C สำหรับหลุม] แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู | 6.4 | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน | 6.4 | 6.7 | 6.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-CSP | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | ผิวมันวาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151020150025 ในชุด แหวนล็อคชนิด C เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (แหวนชนิด C) สำหรับแกน/เพลา
รหัสสินค้า |
---|
151020150031 |
151020150037 |
151020151012 |
151020151015 |
151020151018 |
151020151019 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | ขนาดเกลียว | ประเภท แหวนล็อค | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | [แหวนล็อค ประเภท C สำหรับหลุม] แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู | 8 | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน | 8 | 8.4 | 8 | |
฿ 18.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | [แหวนล็อค ประเภท C สำหรับหลุม] แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู | 9.5 | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน | 9.5 | 10 | 9.5 | |
฿ 9.36 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | [แหวนล็อค ประเภท C สำหรับ เพลา] แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | 3.2 | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | 3.2 | 3 | 3.2 | ||
฿ 10.48 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | [แหวนล็อค ประเภท C สำหรับ เพลา] แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | 4 | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | 4 | 3.8 | 4 | ||
฿ 10.48 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | [แหวนล็อค ประเภท C สำหรับ เพลา] แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | 4.8 | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | 4.8 | 4.5 | 4.8 | ||
฿ 10.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | [แหวนล็อค ประเภท C สำหรับ เพลา] แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | 5 | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | 5 | 4.7 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง