(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดที่เรียบง่ายพร้อมจำนวนโบลต์ต่ำกว่า สื่อความดันที่ถอดออกได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ขจัดปัญหาที่เกิดจากลิ่ม เช่น การตัดเฉือนร่องลิ่ม ฯลฯ
· นอกจากนี้ เพลาและดุมยังมีค่าพิกัดความเผื่อในการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรทั่วไป และไม่จำเป็นต้องมีการทำผิวสำเร็จแบบพิเศษ
· โครงสร้างแบบบูรณาการที่เรียบง่ายช่วยให้จัดการได้ง่าย
· ยอมรับแรงบิดในการส่งกำลังได้ดีเยี่ยมและมีความทนทานต่อแรงดึงหนักหน่วง
· เฉพาะโหลดในแนวรัศมีเท่านั้นที่กระทำบนเพลาและดุม ไม่มีโหลดแรงขับ
รหัสสินค้า |
---|
ETP-A-20 |
ETP-A-25 |
ETP-A-35 |
ETP-A-40 |
ETP-A-42 |
ETP-A-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,181.42 | ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 28 | 2.0 ถึง 20.0 | 125 | 12.5 | 35 | 45 | ||
฿ 3,803.65 | ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 34 | 200.1 ถึง 300.0 | 250 | 20 | 41 | 49 | ||
฿ 4,203.98 | ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 47 | 500.1 ถึง 700.0 | 650 | 37.1 | 53 | 62.5 | ||
฿ 5,253.62 | MIP ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 40 | 53 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 940 | 47 | 60 | 70 | ||
฿ 7,217.00 | MIP ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 42 | 55 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 940 | 44.8 | 62 | 70 | ||
฿ 7,322.13 | MIP ETP BUSHINGWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 55 | 71 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 2500 | 90.9 | 77 | 88 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฮดรอลิก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | อยู่ตรงกลาง | การมี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | วิธีการขัน | วิธีไฮโดร | จำนวน โบลท์ | หลายอย่าง |
สลักเกลียว ชนิด | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง