1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ล็อคกล MT ชนิดใช้งานทั่วไป

ล็อคกล MT ชนิดใช้งานทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 812.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไม่มีการลากเมื่อทำการเชื่อมต่อเพื่อให้นำออกได้ง่าย

รหัสสินค้า
MT-19-47
MT-20-47
MT-22-47
MT-24-50
MT-25-50
MT-28-55
MT-30-55
MT-32-60
MT-35-60
MT-38-65
MT-40-65
MT-42-75
MT-45-75
MT-48-80
MT-50-80
MT-55-85
MT-60-90
MT-65-95
MT-70-110
MT-80-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 812.32

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1019200.1 ถึง 300.04729029.5572647

฿ 1,557.17

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020200.1 ถึง 300.04730029.5572647

฿ 1,513.94

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022300.1 ถึง 500.04733029.5572647

฿ 1,553.32

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024300.1 ถึง 500.05041033.8622650

฿ 1,468.40

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025300.1 ถึง 500.05043033.8622650

฿ 1,559.52

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1028500.1 ถึง 700.05553037.8682655

฿ 1,557.97

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030500.1 ถึง 700.05557037.8682655

฿ 1,676.11

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032700.1 ถึง 1,000.06073045.4762660

฿ 1,671.46

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035700.1 ถึง 1,000.06080045.4762660

฿ 1,717.05

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10381,000.1 ถึง 3000.065101052.9842665

฿ 951.79

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น 60 วัน 10401,000.1 ถึง 3000.065106052.9842665

฿ 1,861.53

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10421,000.1 ถึง 3000.075156074.1983275

฿ 1,893.17

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10451,000.1 ถึง 3000.075167074.1983275

฿ 1,975.03

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10481,000.1 ถึง 3000.080178074.11033280

฿ 1,971.93

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501,000.1 ถึง 3000.080186074.11033280

฿ 1,955.45

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10551,000.1 ถึง 3000.085253091.81143285

฿ 2,108.63

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10601,000.1 ถึง 3000.090276091.81183290

฿ 2,235.96

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10651,000.1 ถึง 3000.095299091.81233295

฿ 1,833.34

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 10703000.1 ถึง 10000.01104810137.414638110

฿ 2,000.00

MECHALOCK GENERAL TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 10803000.1 ถึง 10000.01205500137.415538120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง อยู่ตรงกลาง ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ ประเภทกรวยคู่ วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
จำนวน โบลท์ หลายอย่าง