1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสแปน (SB0 และ SB1)

กล่องสแปน (SB0 และ SB1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,147.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไกด์โซ่ทำจากเรซิ่นชนิดพิเศษ "วัสดุ 'S'" ซึ่งทนต่อการขีดข่วนและทนทานกว่าเหล็กกล้า
· งานซ่อมบำรุง ฟรีและรักษา ความตึง ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
· เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไดรฟ์โซ่

รหัสสินค้า
SB0351H
SB0351LSALE
SB0401H
SB0401L
SB0601H
SB1401H
SB1401L
SB1402H
SB1402L
SB1501H
SB1501L
SB1502H
SB1502L
SB1602L
SB1801H
SB1801L
SB1802H
SB1802L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขชื่อส่วน จำนวนแถว โซ่ โหลดไฟฟ้า จำแนก L: โหลดน้ำหนักเบา H: โหลดหนัก ประเภท

฿ 4,178.49

SPANN BOX(SB0) 1 ชิ้น 10 วัน 351H: โหลดหนักครึ่งวงกลม

฿ 3,147.29

฿ 1,937.79

SPANN BOX(SB0) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 351L: โหลดเบาครึ่งวงกลม

฿ 3,390.73

SPANN BOX(SB0) 1 ชิ้น 5 วัน 401H: โหลดหนักครึ่งวงกลม

฿ 3,370.00

SPANN BOX(SB0) 1 ชิ้น 5 วัน 401L: โหลดเบาครึ่งวงกลม

฿ 4,224.45

SPANN BOX(SB0) 1 ชิ้น 5 วัน 601H: โหลดหนักครึ่งวงกลม

฿ 10,559.31

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 401H: โหลดหนักโค้ง

฿ 11,454.88

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 401L: โหลดเบาโค้ง

฿ 11,064.43

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 402H: โหลดหนักโค้ง

฿ 10,193.66

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 402L: โหลดเบาโค้ง

฿ 11,990.64

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 501H: โหลดหนักโค้ง

฿ 11,454.88

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 501L: โหลดเบาโค้ง

฿ 11,499.82

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 502H: โหลดหนักโค้ง

฿ 11,064.43

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 502L: โหลดเบาโค้ง

฿ 11,499.82

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 602L: โหลดเบาโค้ง

฿ 11,508.95

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 801H: โหลดหนักโค้ง

฿ 11,819.29

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 801L: โหลดเบาโค้ง

฿ 14,547.52

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 802H: โหลดหนักโค้ง

฿ 14,460.44

SPANN BOX(SB1) 1 ชิ้น 10 วัน 802L: โหลดเบาโค้ง

กำลังโหลด …

  1. 1