(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งที่สามารถดูดซับและลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ส่วนที่ส่งกำลังทำจากไนล่อนเรซิ่น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ คุณภาพสูง (Zytec) เป็นวัสดุรับแรงกระแทก
· มีความแข็งในทิศทางแรงบิด และมีความยืดหยุ่นยอดเยี่ยมในทิศทางการหมุนและทิศทางตามแนวแกน
· แทบไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
· สั้นตามแนวแกน เพื่อประหยัดพื้นที่
· ถอดโบลท์ออกตามแนวแกนได้ เพื่อหยุดการส่งกำลัง
· รุ่น OG ถอดออกได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
· ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลชเนื่องจากมีการหมุนด้วยความเร็วสม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
CF-X-001-O1 |
CF-X-002-O1 |
CF-X-008-O0 |
CF-X-008-O1 |
CF-X-008-O2 |
CF-X-008-OG |
CF-X-016-O2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | OD (φ) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n · m) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. · m2) | รายละเอียดการ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,670.14 | MIP CENTALEX COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10.01 ถึง 20.00 | - | - | เหล็กกล้า | 15 | 10000 | 1 | 0.5 | - | - | ||
฿ 3,026.92 | MIP CENTALEX COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20.01 ถึง 50.00 | - | - | เหล็กกล้า | 30 | 10000 | 1 | 0.5 | - | - | ||
฿ 4,608.00 | MIP CENTALEX COUPLING | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | - | - | - | 120 | 7000 | 1 | 0.5 | - | - | ||
฿ 5,950.00 | MIP CENTALEX COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | - | - | เหล็กกล้า | 120 | 7000 | 1 | 0.5 | - | - | ||
฿ 13,300.00 | MIP CENTALEX COUPLING | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 125 | 85 | เหล็กกล้า | 120 | 7000 | 1 | 0.5 | 3.49 × 10-3 | - | ||
฿ 22,988.00 | MIP CENTALEX COUPLING | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 125 | - | เหล็กกล้า | 120 | 7000 | 2 | 1 | - | 1 (ด้านเดียว) | ||
฿ 12,408.57 | MIP CENTALEX COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 155 | 105 | เหล็กกล้า | 240 | 6000 | 1 | 0.5 | 9.20 × 10-3 | - |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เพลา รูยังไม่เสร็จ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.1 | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 90 | วัสดุ ส่วน บัฟเฟอร์ | ไนล่อน เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง