(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนเป็นวัสดุตัวเครื่องหลัก ปรับได้แม่นยำสูงและมีความแข็งเกร็งสูง
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งเกร็งต่อแรงบิดสูงมาก มีการหมุนเพลาแม่นยำ สามารถควบคุมได้ละเอียดมาก
· เนื่องจากการส่งกำลังทั้งหมด ส่งโดยคัปปลิ้งแรงเสียดทานจึงไม่มีแบ็คแลช
· ประเภท SFS-SS/DS ถูกส่งมาจากโรงงานในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ประกอบแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
SFS-08W-16M-22M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ขนาดของ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เรียว (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ | รายละเอียดการ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,770.20 | MIP SERVOFLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 16 | 22 | 82 | 93.6 | 50.01 ถึง 100.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 80 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 5000 | 2 | 1.16 × 10-3 | - | - | - | - | 1 (ด้านเดียว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทของ สปริงแผ่น | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง