1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LED> แหวน (ระบบไฟส่องสว่าง) ชุด LDR2

LED> แหวน (ระบบไฟส่องสว่าง) ชุด LDR2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED จัดเรียงเป็น รูปทรง แหวน และมีความหนาแน่นสูงให้การส่องสว่างแบบย่อจากทุก มุม โดยใช้แสงโดยตรงที่มุ่งไปที่ส่วนกลางมีโครงสร้างการกระจายความร้อนเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
LDR2-32SW2
LDR2-42SW2
LDR2-50SW2
LDR2-120SW2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ภายนอก D (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ID มิติ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ID
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)

฿ 33,333.00

CCS LED LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 30.1 ถึง 50321.1 ถึง 21.95 ถึง 201015.1 ถึง 2016

฿ 27,450.00

CCS LED LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 30.1 ถึง 50422.1 ถึง 32.75 ถึง 201815.1 ถึง 2018

฿ 58,800.00

CCS LED LAMPS 1 ชิ้น 30 วัน 30.1 ถึง 50503.1 ถึง 43.820.1 ถึง 302815.1 ถึง 2016

฿ 125,615.79

CCS LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 100.1 ถึง 13012020.1 ถึง 302850.1 ถึง 706030.1 ถึง 4031.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น รูปร่างหลัก รูปทรง แหวน เปล่งสี สีขาว
ทิศทางการฉายรังสี เอียง แบบหล่อ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตั้งแต่แสง วิธีการส่องสว่าง ไฟส่องโดยตรง
ลักษณะที่มุ่งเน้น LED รุ่นมาตรฐาน