1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ SN (SN4-N)

AUXILIARY EQUIPMENT

ท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ SN (SN4-N)
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
ท่อไนล่อนชนิดอ่อน
[คุณสมบัติ]
· เพิ่มความยืดหยุ่นในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติเฉพาะของท่อไนล่อนไว้ พร้อมคุณสมบัติทนน้ำได้ดี ขนาดที่เสถียร และความทนทานต่อสภาพอากาศเป็นเลิศ
· ท่อมีให้เลือก 2 สี (สีดำและสีขาวนม) (ใช้ได้กับทุกขนาดตั้งแต่ ø4 ถึง 12 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ถึง 12 มม.))
[การใช้งาน]
· เข้ากันได้กับอุปกรณ์นิวเมติกและสายการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SN4-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 580.23

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 7 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ไนล่อน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทั่วไป จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน นุ่ม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -40:: 70 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) 0:: 1
ความยาว M(ม.) 20 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN4-N ในชุด ท่อไนล่อนชนิดอ่อน ซีรีส์ SN

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SN10-B
SN6-N
SN8-B
SN8-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,736.25

1 ชิ้น 7 วัน 10ถึง 107.5ถึง 8สีดำ42

฿ 845.58

1 ชิ้น 3 วัน 6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง17

฿ 1,177.31

1 ชิ้น 7 วัน 8ถึง 86ถึง 6สีดำ35

฿ 1,177.31

1 ชิ้น 7 วัน 8ถึง 86ถึง 6[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งแสง35