1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์ เหล็กกล้าอบร้อน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง 2 ขลุ่ย / ชนิดธรรมดา

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์ เหล็กกล้าอบร้อน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง 2 ขลุ่ย / ชนิดธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป วัสดุ งานตั้งแต่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง (สูงถึง 45HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้า ชุบแข็ง (สูงถึง 65HRC)
· การเคลือบผิว มี ความแข็ง และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม และสามารถนำไปแปรรูปด้วยความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
SN-XCP-HBEM2R3-[17-72/1]-12
SN-XCP-HBEM2R4-120-[20-96/1]-15
SN-XCP-HBEM2R4-[20-76/1]-15
SN-XCP-HBEM2R5-120-[23-90/1]-18
SN-XCP-HBEM2R5-[23-70/1]-18
SN-XCP-HBEM2R6-[27-74/1]-22
SN-XCP-HBEM2R8-[35-92/1]-30
SNR-XCP-HBEM2R3-[17-60/1]-[5-12/1]
SNR-XCP-HBEM2R4-120-[20-80/1]-[5-15/1]
SNR-XCP-HBEM2R4-[20-70/1]-[5-15/1]
SNR-XCP-HBEM2R5-120-[23-80/1]-[5-18/1]
SNR-XCP-HBEM2R5-[23-70/1]-[5-18/1]
SNR-XCP-HBEM2R6-[27-74/1]-[5-22/1]
SNR-XCP-HBEM2R8-[35-80/1]-[10-30/1]
XCP-HBEM2R6
XCP-HBEM2R8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ------

฿ 4,454.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 62211012-7 to +312

฿ 9,188.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 83014016±1016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต