1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์ เหล็กกล้าอบร้อน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง 2 ขลุ่ย / สั้น

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์ เหล็กกล้าอบร้อน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง 2 ขลุ่ย / สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ในอุดมคติสำหรับแม่พิมพ์ การแปรรูปชิ้นส่วน วัสดุ มี ความทนต่อแรงดึง สูง ฯลฯ ตั้งแต่ เหล็กกล้า อบชุบแข็ง เช่น เหล็กกล้าชุบแข็ง HPM31/SKD11 ไปจนถึง เหล็กกล้า เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงสุด 65HRC)
· ใบมีดลบคม รูปทรง ลบที่มี ความแข็งเกร็ง สูงมีอายุการใช้งานยาวนานแม้ในการทำสำเนา การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปร่าง และการตัดด้วยความเร็วสูง และ ความแม่นยำ ของ พื้นผิว ก็ดีเช่นกัน เนื่องจากเป็น คุณสมบัติ ของ ฟิล์ม จึงมีประสิทธิภาพในการประมวลผลความเร็วสูงและการแปรรูปแบบแห้ง
· สามารถขัดซ้ำได้ โปรดตรวจสอบหน้าสำหรับ "บริการลับคม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ขอบเขต อุปกรณ์รองรับท่อ เฉพาะด้าน วันที่จัดส่ง ฯลฯ

รหัสสินค้า
SN-XCP-HBEM2S3-60-[14-42/1]-9
SN-XCP-HBEM2S3-[15-60/1]-10
SN-XCP-HBEM2S4-60-[17-36/1]-12
SN-XCP-HBEM2S4-[18-63/1]-13
SN-XCP-HBEM2S5-75-[20-45/1]-15
SN-XCP-HBEM2S5-[20-65/1]-15
SN-XCP-HBEM2S6-[20-65/1]-15
SN-XCP-HBEM2S8-[25-70/1]-20
SNR-XCP-HBEM2S3-60-[14-35/1]-[5-9/1]
SNR-XCP-HBEM2S3-[15-60/1]-[5-10/1]
SNR-XCP-HBEM2S4-60-[17-35/1]-[5-12/1]
SNR-XCP-HBEM2S4-[18-63/1]-[5-13/1]
SNR-XCP-HBEM2S5-75-[20-45/1]-[5-15/1]
SNR-XCP-HBEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-XCP-HBEM2S6-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-XCP-HBEM2S8-[25-70/1]-[10-20/1]
XCP-HBEM2S0.05
XCP-HBEM2S0.075
XCP-HBEM2S0.1
XCP-HBEM2S0.3-6
XCP-HBEM2S0.4-6
XCP-HBEM2S0.15
XCP-HBEM2S0.25
XCP-HBEM2S1-4
XCP-HBEM2S1.25
XCP-HBEM2S8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -------

฿ 2,356.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.050.1504±50.11

฿ 2,150.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.0750.15504±50.151

฿ 1,466.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.10.2504±50.21

฿ 1,232.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.31.2506±50.61

฿ 1,228.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.41.6506±50.81

฿ 1,153.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.150.6504±50.31

฿ 1,009.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.250.8504±50.51

฿ 953.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 13504±521

฿ 1,277.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.253.5606±52.51

฿ 9,188.00

XCP CARBIDE CORNER ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 82014016±10162

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต