(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ซีรีย์เอนกประสงค์สูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ งานตั้งแต่ เหล็กกล้า อบสี (สูงถึง 45HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้า ชุบแข็ง (สูงถึง 65HRC)
- การ การเคลือบผิว ที่มี ความแข็ง และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมรองรับการประมวลผลด้วยความเร็วสูง ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ที่ขายดีสำหรับการแปรรูปที่มี ความแข็ง สูง
· 4 ขลุ่ยสามารถระงับการ อาการสั่นสะท้าน
- เนื่องจากความต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ การเคลือบผิว ที่มี ความแข็ง สูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ใน เหล็กกล้า อารมณ์และการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า เหล็กกล้าความแข็งสูง
· โดยการนำ รูปทรง 4 ร่อง มาใช้ ทำให้ทนต่อการ อาการสั่นสะท้าน และให้อัตราการป้อนสูง
· สามารถ กระบวนการแปรรูป เหล็กกล้า ที่มีความแข็งสูงถึง 65HRC ได้
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม >>
- สามารถระบุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนคอเพิ่มเติมได้จาก เครื่องมือ มาตรฐาน ของ Misumi
- ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพวาด สามารถสั่งซื้อได้โดยการระบุขนาดในหมายเลข รุ่น เท่านั้น
- "เฉพาะปริมาณที่จำเป็นเมื่อจำเป็น" สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 หน่วย
- จัดส่งใน 3 วัน
รหัสสินค้า |
---|
SN-XCP-HBEM4S3-[14-59/1]-9 |
SN-XCP-HBEM4S4-[17-62/1]-12 |
SN-XCP-HBEM4S5-[20-65/1]-15 |
SNR-XCP-HBEM4S3-[14-59/1]-[5-9/1] |
SNR-XCP-HBEM4S4-[17-62/1]-[5-12/1] |
SNR-XCP-HBEM4S5-[20-65/1]-[5-15/1] |
XCP-HBEM4S2 |
XCP-HBEM4S2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 1,481.00 | XCP CARBIDE CORNER ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 6 | 70 | 4 | ||
฿ 1,859.00 | XCP CARBIDE CORNER ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 7.5 | 80 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±10 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
การจำแนกสินค้าคงคลัง | a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | รูป | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง