1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MRC ซีรีส์ ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ 4 ฟัน / บิด 45° / สั้น

MRC ซีรีส์ ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ 4 ฟัน / บิด 45° / สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ทนทานต่อการสึกหรอและ ทนความร้อน ได้ดีขึ้นด้วย รูปทรง ปลาย ที่เป็นเอกลักษณ์และการ การเคลือบผิว หลายชั้นแบบคอมโพสิต บรรลุ ความแม่นยำ ของ พื้นผิว งาน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่โดดเด่นและ ความทนทาน สูงใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า อารมณ์
· พื้นที่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เหมาะสมที่สุด, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ เช่น STAVAX/NAX80, การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนต่างๆ ของ เหล็กกล้า นิรภัย
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุม R เนื่องจาก รูปทรง รัศมีคมตัด ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผล รูปทรง เท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการบิ่นของคมตัดอีกด้วย เมื่อเทียบกับแรงบิด 30° การประมวลผลความเร็วสูงที่เร็วกว่าสองเท่าในการหมุนและการป้อน
· ด้วย รูปทรง ร่องคาย ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถกัด งานตัดเซาะร่อง ที่มีระยะกินลึกเทียบเท่ากับ 2 ร่อง
· สามารถบดใหม่ได้ โปรดตรวจสอบหน้าสำหรับ "บริการลับคม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ขอบเขต อุปกรณ์รองรับท่อ เฉพาะด้าน วันที่จัดส่ง ฯลฯ

รหัสสินค้า
MRC-CR-HEM4S10-R0.3
SN-MRC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-42/1]-13
SN-MRC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-42/1]-13
SN-MRC-CR-HEM4S6-R1-[18-42/1]-13
SN-MRC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-42/1]-13
SN-MRC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-51/1]-19
SN-MRC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-51/1]-19
SN-MRC-CR-HEM4S8-R1-[24-51/1]-19
SN-MRC-CR-HEM4S8-R2-[24-51/1]-19
SN-MRC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-22
SN-MRC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-22
SN-MRC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-22
SN-MRC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-22
SN-MRC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-22
SN-MRC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-64/1]-26
SN-MRC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-64/1]-26
SN-MRC-CR-HEM4S12-R1-[31-64/1]-26
SN-MRC-CR-HEM4S12-R2-[31-64/1]-26
SN-MRC-CR-HEM4S12-R3-[31-64/1]-26
SN-MRC-CR-HEM4S16-R2-[37-57/1]-32
SN-MRC-CR-HEM4S16-R3-[37-57/1]-32
SNR-MRC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-35/1]-[5-13/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-35/1]-[5-13/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S6-R1-[18-35/1]-[5-13/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-35/1]-[5-13/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S8-R1-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S8-R2-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-64/1]-[5-26/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-64/1]-[5-26/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S12-R1-[31-64/1]-[5-26/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S12-R2-[31-64/1]-[5-26/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S12-R3-[31-64/1]-[5-26/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S16-R2-[37-57/1]-[10-32/1]
SNR-MRC-CR-HEM4S16-R3-[37-57/1]-[10-32/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,419.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.3228010a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 60.3-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 425.5 to 5.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 60.5-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 425.5 to 5.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 61-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 425.5 to 5.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 61.5-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 425.5 to 5.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 80.3-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 517.5 to 7.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 80.5-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 517.5 to 7.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 81-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 517.5 to 7.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 82-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 517.5 to 7.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 100.3-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 509.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 100.5-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 509.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 101-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 509.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 101.5-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 509.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 102-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 509.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 120.3-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 120.5-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 121-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 122-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 123-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 162-10516ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)37 ~ 5715.5 to 15.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 163-10516ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)37 ~ 5715.5 to 15.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.3-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 354.8 to 5

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.5-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 354.8 to 5

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 61-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 354.8 to 5

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 61.5-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)18 ~ 354.8 to 5

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.3-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 506.8 to 7

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.5-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 506.8 to 7

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 81-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 506.8 to 7

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 82-758ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)24 ~ 506.8 to 7

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.3-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 508.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.5-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 508.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 101-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 508.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 101.5-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 508.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 102-8010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)27 ~ 508.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 120.3-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 120.5-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 121-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 122-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 123-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)31 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 162-10516ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)37 ~ 5714.8 to 15

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 163-10516ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)37 ~ 5714.8 to 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดงผสม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง
การเคลือบผิว MRC มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±10