(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เมื่อใช้ รูปทรง 3 ร่อง และคอเทเปอร์ การ อาการสั่นสะท้าน ในระหว่างการแกะสลักลึกจะถูกระงับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) | 10 | ขนาด R(มิลลิเมตร) | 2 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 15 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 150 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 16 | Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 95 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
การเคลือบผิว | MRC | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRC-CR-HFEM3PB10-R2 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ 3 ขลุ่ย / 45° ดอกสั้น / ทรงเรียว
รหัสสินค้า |
---|
MRC-CR-HFEM3PB12-R2 |
MRC-CR-HFEM3PB3-R0.8 |
MRC-CR-HFEM3PB4-R1 |
MRC-CR-HFEM3PB5-R1.2 |
MRC-CR-HFEM3PB6-R1.5 |
MRC-CR-HFEM3PB8-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|
฿ 13,990.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 2,831.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 2,321.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 3,318.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 3,309.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 5,615.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง