1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์การแปรรูป เหล็กกล้าความแข็งสูง / แบบหลายใบมีด / บิด 50° / ชนิดปกติ

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์การแปรรูป เหล็กกล้าความแข็งสูง / แบบหลายใบมีด / บิด 50° / ชนิดปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- รัศมีรวมสำหรับการแปรรูป เหล็กกล้า ความแข็งสูงที่ไม่มีการบิ่น
- ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ที่มีรัศมีเพิ่มเข้าไปในดอก ดอกเอ็นมิลล์ แบบเกลียวสูงสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็งสูง
· เนื่องจาก เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง สูง จึงสามารถลดความ แบบเอียงได้ ของ เครื่องมือ ระหว่างการกัดข้างได้
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65HRC ได้
· คมตัดในแนวรัศมียังช่วยป้องกันการบิ่นอีกด้วย
[ราคา] ·ราคาหน่วยปกติจาก 7,520
เยน/ชิ้น (1 ถึง 4 ชิ้น)·ทำกำไรได้มากกว่าด้วยคำสั่งซื้อจำนวนมากตั้งแต่ 6,910 เยน/ ชิ้น
(10 ถึง 29 ชิ้น) สามารถระบุได้ · ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพวาด สามารถสั่งซื้อได้โดยการระบุขนาดในหมายเลข รุ่น เท่านั้น · "เฉพาะปริมาณที่ต้องการในเวลาที่กำหนด" มีให้ตั้งแต่ 1 หน่วย · จัดส่งในวันที่ 3

วิธีการกำหนด ดอกเอ็นมิลล์ การปรับแต่งเพิ่มเติม

การปรับแต่งเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น) SN- / SNR-

● หมายเลข รุ่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมสำหรับ "การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนคอเพิ่มเติมเท่านั้น"
 SN- : การประมวลผลการบรรเทาคอ มาตรฐาน / SNR- : คมตัดบรรเทาคอด้วยการประมวลผล R (0.4R)
● จัดส่งภายใน 3 วัน

ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XCP สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ / เกลียว แบบหลายร่อง 50 องศา / ประเภทปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

— ขั้นตอนการระบุการเปลี่ยนแปลง —

(1) จากหน้าบนสุดของ MISUMI VONA เลือก [เครื่องมือตัดเจาะ] → [
ดอกเอ็นมิล] → [ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์]

 

(2) เลือก "MISUMI" ใน [ชุดกรอง ตาม ผู้ผลิต]
และเลือก " การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทางเลือก (เฉพาะการคลายคอ)" ใน [ การจำแนกประเภท การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มาตรฐาน / ทางเลือก]

 

(3) ระบุ [ส สเปค/ ขนาด] เช่น " เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม / จำนวน ซี่, แถว, ชุด"
และย้ายไปยังหน้าชุด ผลิตภัณฑ์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

 


(4) เลือก "หมายเลข รุ่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม (ประเภท)" ที่ต้องการจาก [ประเภท] ใน [ค้นหาตาม สเปค/ ขนาด]

 

(5) SN- ระบุ "ความยาวคอ", SNR- ระบุ "ความยาวขลุ่ย / ความยาวคอ" และกำหนดการ การปรับแต่งเพิ่มเติม
หมายเลข รุ่น

 

(6) ตรวจสอบราคาและวันที่จัดส่งได้ที่ [ยืนยันราคา] และสั่งซื้อ

 


  * หากคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับหมายเลข รุ่น สำหรับการปรับเปลี่ยนแล้ว ให้ป้อนลงใน "ช่องค้นหา" ในหน้าบนสุดของ MISUMI VONA โดยตรง

ข้อมูลทางเทคนิค

จุดที่ 2 เมื่อตัด เหล็กกล้า ความแข็งสูง


 

[คำถาม]

วิธีการตัด เหล็กกล้า ชุบแข็งให้สำเร็จ ?

การตัด ดอกเอ็นมิลล์ เหล็กกล้า มีความแข็งสูงจะทำให้อายุการใช้งานของ เครื่องมือ สั้นลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน เครื่องมือ บ่อยครั้งและการแก้ไขขนาด โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมี สารละลาย

[ตอบ]

การเลือก เครื่องมือ และ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ที่เหมาะสมสำหรับ วัสดุ แข็ง

เมื่อเลือก เครื่องมือ จะมีประสิทธิภาพในการเลือก รูปทรง ที่มีคมตัดที่แข็งแรงและ รูปทรง ที่มี จำนวน ซี่, แถว, ชุด และมี ความแข็งเกร็ง สูง (ดูคุณสมบัติของ เหล็กกล้า ความแข็งสูงและจุดแปรรูปในหน้า 12) สำหรับ
เครื่องมือ เคลือบ คาร์ไบด์ เคลือบ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกการ การเคลือบผิว ที่มีคุณสมบัติอุณหภูมิสูงที่ดีเยี่ยมและ ทนความร้อน
การเคลือบ MISUMI TS มี ความแข็ง สูงและทนต่ออุณหภูมิสูงต่อการเกิดออกซิเดชัน จึงสามารถคาดหวังให้เพิ่ม ความทนทาน ของ เครื่องมือ ได้
สำหรับการ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ตัวจับยึดแบบ ทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน มีแรงจับยึดสูงจะมีประสิทธิภาพ จนถึงปัจจุบัน ตัวจับยึด Shrink- ด้ามจับ มักจะถูกใช้เป็นหลักในการเก็บผิวละเอียดเนื่องจาก ความแม่นยำ ของค่าเบี่ยง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หนีศูนย์ที่ดี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียรสามารถทำได้ใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า
 

ปรับด้วยปริมาณการตัดแทนการป้อน

หาก เครื่องมือ ไม่สึกตามปกติแต่สึกเร็วเนื่องจากการบิ่น จำเป็นต้องตรวจสอบการเลือก เครื่องมือ และสภาพการตัด
มุม คราด มุม ลบจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความแข็งแรงของคมตัด (ดูที่หน้า 72 สำหรับ มุม คราด ของ รูปทรง ลบ) อนุภาคละเอียดพิเศษที่มี ความแข็ง สูงและอนุภาค ละเอียด เหมาะสำหรับ วัสดุ มีความแข็งเป็นพิเศษ นอกจากนี้ คาดว่าจำนวน เครื่องมือ CBN ที่มี ความแข็ง สูงจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
เมื่อตรวจสอบสภาพการตัด ขอแนะนำให้ลดระยะกินลึกก่อน แทนที่จะลดอัตราป้อนลงอย่างมาก เพื่อรักษา ความทนทาน ของ เครื่องมือ และปรับปรุง พื้นผิว สำเร็จรูป สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความเร็วตัดสูงมากกว่าความเร็วต่ำ

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

● ใช้ เครื่องจักร และ หัวจับ ที่มี ความแข็งเกร็ง และ ความแม่นยำ สูง
● เลือก น้ำมันตัดกลึง ที่เหมาะกับ วัสดุชิ้นงาน
● หลีกเลี่ยงการใช้ น้ำมันตัดกลึง ที่ติดไฟได้สูงในสภาวะที่มีความเร็วสูง และใช้เครื่องเป่าลมหรือ MQL
● หาก เครื่องจักร ที่คุณใช้ไม่เพิ่ม อัตราเร็วในการหมุน ให้ลดอัตราการป้อนและ อัตราเร็วในการหมุน ด้วยอัตราส่วนเดียวกัน
● ให้ระยะเบี่ยงเบนหนีศูนย์ของคมตัดภายใน 0.01 มม. เมื่อติดตั้ง ดอกเอ็นมิลล์
● ใช้ down cut สำหรับการตัดด้านข้าง
● หากเกิดการ อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการกัดข้าง ให้ลดสภาวะการตัดลง
● สำหรับ XCP-MSXL และ XCP-MSX4LB ให้ใช้ความเร็วฟีดและความเร็วในการหมุนที่ต่ำกว่า 70%

ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XCP สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ / เกลียว แบบหลายร่อง 50 องศา / ประเภทปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XCP สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ / เกลียว แบบหลายร่อง 50 องศา / ประเภทปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-XCP-CR-MSHXR6-R0.2-[23-42/1]-18
SN-XCP-CR-MSHXR6-R0.3-[23-42/1]-18
SN-XCP-CR-MSHXR6-R0.5-[23-42/1]-18
SN-XCP-CR-MSHXR8-R0.2-[29-46/1]-24
SN-XCP-CR-MSHXR8-R0.5-[29-46/1]-24
SN-XCP-CR-MSHXR8-R1-[29-46/1]-24
SN-XCP-CR-MSHXR10-R0.5-[35-60/1]-30
SN-XCP-CR-MSHXR10-R1-[35-60/1]-30
SN-XCP-CR-MSHXR10-R1.5-[35-60/1]-30
SN-XCP-CR-MSHXR10-R2-[35-60/1]-30
SN-XCP-CR-MSHXR12-R0.5-[41-64/1]-36
SN-XCP-CR-MSHXR12-R1-[41-64/1]-36
SN-XCP-CR-MSHXR12-R1.5-[41-64/1]-36
SN-XCP-CR-MSHXR12-R2-[41-64/1]-36
SN-XCP-CR-MSHXR12-R3-[41-64/1]-36
SNR-XCP-CR-MSHXR6-R0.2-[23-35/1]-[5-18/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR6-R0.3-[23-35/1]-[5-18/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR6-R0.5-[23-35/1]-[5-18/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR8-R0.2-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR8-R0.5-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR8-R1-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR10-R0.5-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR10-R1-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR10-R1.5-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR10-R2-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR12-R0.5-[41-64/1]-[5-36/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR12-R1-[41-64/1]-[5-36/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR12-R1.5-[41-64/1]-[5-36/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR12-R2-[41-64/1]-[5-36/1]
SNR-XCP-CR-MSHXR12-R3-[41-64/1]-[5-36/1]
XCP-CR-MSHXR6-R0.2
XCP-CR-MSHXR6-R0.3
XCP-CR-MSHXR6-R0.5
XCP-CR-MSHXR8-R0.2
XCP-CR-MSHXR8-R0.5
XCP-CR-MSHXR8-R1
XCP-CR-MSHXR10-R0.5
XCP-CR-MSHXR10-R1
XCP-CR-MSHXR10-R1.5
XCP-CR-MSHXR10-R2
XCP-CR-MSHXR12-R0.5
XCP-CR-MSHXR12-R1
XCP-CR-MSHXR12-R1.5
XCP-CR-MSHXR12-R2
XCP-CR-MSHXR12-R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 60.2-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)23 ~ 425.5 to 5.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 60.3-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)23 ~ 425.5 to 5.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 60.5-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)23 ~ 425.5 to 5.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 80.2-708ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)29 ~ 467.5 to 7.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 80.5-708ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)29 ~ 467.5 to 7.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 81-708ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)29 ~ 467.5 to 7.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 100.5-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 609.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 101-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 609.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 101.5-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 609.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 102-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 609.5 to 9.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 120.5-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 121-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 121.5-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 122-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน 123-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6411.5 to 11.8

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.2-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)23 ~ 354.8 to 5

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.3-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)23 ~ 354.8 to 5

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.5-606ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)23 ~ 354.8 to 5

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.2-708ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)29 ~ 456.8 to 7

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.5-708ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)29 ~ 456.8 to 7

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 81-708ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)29 ~ 456.8 to 7

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.5-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 608.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 101-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 608.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 101.5-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 608.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 102-9010ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)35 ~ 608.8 to 9

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 120.5-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 121-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 121.5-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 122-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6410.8 to 11

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน 123-10012ข งานเพิ่มเติม (เฉพาะคอเท่านั้น)41 ~ 6410.8 to 11

฿ 3,831.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.218606a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 3,538.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.318606a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 2,680.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.518606a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 4,825.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 80.224708a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 4,453.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 80.524708a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 3,573.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8124708a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 6,200.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.5309010a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 5,586.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101309010a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 7,087.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 101.5309010a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 4,916.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102309010a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 6,233.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 120.53610012a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 5,557.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1213610012a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 6,631.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 121.53610012a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 7,305.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1223610012a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

฿ 5,292.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1233610012a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 6 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±20