(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- แบบ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ป้องกันการพูดคุย 3 ร่อง ป้องกันการรบกวน
- การรวมกันของรัศมี ใบมีดลบคม ลบ ความหนาของ คอร์/แกน ที่เหมาะสม และ คมเกลียว 45° ° ทำให้มี ความแข็งเกร็ง และความคมชัดสูง ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงและมีประสิทธิภาพสูง
- แบบ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) เหมาะสำหรับขุดร่องลึก ฯลฯ
- แบบเอนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการแกะสลัก พื้นผิวด้านข้าง R หยาบ และกึ่งสำเร็จ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,431.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 1 | 8 | 70 | 4 | 28 | 3.8 | ||
฿ 2,640.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 30 | 5.8 | ||
฿ 2,885.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 90 | 6 | 42 | 5.8 | ||
฿ 3,220.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | 16 | 85 | 8 | 40 | 7.7 | ||
฿ 3,816.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | 16 | 100 | 8 | 56 | 7.7 | ||
฿ 4,280.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | ||
฿ 5,042.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 120 | 10 | 70 | 9.7 | ||
฿ 5,010.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 140 | 10 | 90 | 9.7 | ||
฿ 5,486.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 60 | 11.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | MRC | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง