(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่า C-]
· ช่วยเพิ่มความหยาบของ พื้นผิว และลดต้นทุนได้อย่างมาก รุ่นประหยัด รับรองโดยโรงงาน รุ่น ญี่ปุ่น
· ขดลวด มี งานละเอียด โดยเน้นที่ พื้นผิว การขัดเงา และ ความแม่นยำ การประมวลผล
[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) ด้วยคุณภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับสินค้าของแท้
· ผลิตขึ้นในโรงงานที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ล่าสุดที่ผลิตสายไฟที่แนะนำโดยผู้ผลิตรายใหญ่
· ชั้นเคลือบสังกะสีพิเศษช่วยให้ เครื่อง EDM มีความเสถียรและช่วยเพิ่มความหยาบ พื้นผิว และ ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· ชั้นเคลือบสังกะสีพิเศษไม่ก่อให้เกิดผง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ลวดเชื่อม สำหรับการตัด ขดลวด เครื่อง EDM
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· การ การเคลือบผิว สังกะสี สม่ำเสมอรับประกัน เครื่อง EDM เสถียร
รหัสสินค้า |
---|
BBPG0.2-5-N |
BBPG0.2-10-N |
BBPG0.2-20-N |
BBPG0.3-5-N |
BBPG0.3-10-N |
BBPG0.3-20-N |
BBPG0.25-5-N |
BBPG0.25-10-N |
BBPG0.25-20-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | น้ำหนักม้วน (กิโลกรัม) | ชิ้น / เคส (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.2 | 5 | 4 | |
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.2 | 10 | 2 | |
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.2 | 20 | 1 | ||
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.3 | 5 | 4 | |
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.3 | 10 | 2 | |
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.3 | 20 | 1 | ||
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.25 | 5 | 4 | |
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.25 | 10 | 2 | |
฿ 16,222.28 | EDM WIRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.25 | 20 | 1 |
กำลังโหลด …
บริการรวบรวม บอบบิ้น/หลอดด้าย ใช้แล้ว | ไม่มี | น้ำหนักโดยรวม(กิโลกรัม) | 20 | สี บอบบิ้น/หลอดด้าย | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความทนต่อแรงดึง(MPa) | 900 ถึง 1080 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | -0.0015 ถึง 0 | ประเทศที่ผลิต | ประเทศจีน |
วัสดุ | ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง